The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-20-32-48
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, 無制限, 27-64 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
40.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
51.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
64.00 |
| ハンドル スタイル |
Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
M1 - コンプレッションラッチ |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
43
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
37
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
29
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|