The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-101-24
大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, ディープオフセット, ステンレススティール
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| Grip - Minimum (mm) |
28.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
104.00 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
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
366
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
20
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
16
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
10
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
7
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|