The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-102-24
大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, オフセット, ステンレススティール
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| Grip - Minimum (mm) |
43.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
88.00 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
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
45
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|