The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-103-12
大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, ストレート, スティール
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| Grip - Minimum (mm) |
30.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
73.00 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1258
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1016
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
92
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
70
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
30
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
30
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
28
|
2026-11-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
17
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
1
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|