The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
62-10-35
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, スモールサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
6.00
Grip - Minimum (mm)
22.00
Grip - Maximum (mm)
32.00
サイズ・シリーズ
スモールサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1324
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1213
2026-10-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
211
2026-10-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
100
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-10-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
23
2026-10-29
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Clancey Company
Overland Park KS USA
22
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
13
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622