62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ

実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
二重機能:コンプレッションラッチとドアハンドル機能をひとつのアッセンブリに。操作・取りつけが簡単です。ハンドルを持ち上げるだけで圧縮を解放でき、ハンドルを回すとフレーム背面から爪を外側に回すことができます。
  • 様々なドアの大きさに対応できる強度、グリップ、適切なプルアップコンプレッションを提供するあらゆるサイズをご用意多彩な爪のオプションと位置調節が可能な爪により、ひとつのラッチモデルでも広いグリップ寸法に適応できるより安全なアクセス制御用にいくつかの型では、ロックモデルもご用意いくつかのモデルでは、NEMA 4やIP-66の適用に準拠した使用が可能単穴取りつけで取りつけが簡単
  • さまざまなモデルで手動作動、工具作動、キー作動オプションの利用が可能NEMA 4やIP-66の密閉の適用に準拠した使用のためのオプションの密閉ガスケットクロムと粉体塗装(黒)仕上げをご用意マルチポイントラッチのロッドを動かすためにラッチを適応するラッチシャフトに取りつけられたオプションのアクチュエータプレート重荷重用ハンドルスタイルラッチに最適なオプションの南京錠ブラケット
  • ガスケット式フラッシュ取りつけモデルは、NEMA 4やIP-66規格などの適用に最適です。

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

141の商品1-40

降順
ページ
件