62-42-151-3

コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, キーロック, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
アクセス制限 六角/マイナス
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 6.00
Grip - Minimum (mm) 56.00
Grip - Maximum (mm) 66.00
外形 フラッシュ
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。