The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
62-20-25
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミニチュアサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
5.00
Grip - Minimum (mm)
22.00
Grip - Maximum (mm)
28.00
サイズ・シリーズ
ミニチュアサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
28
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274