The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-10-31
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, スモールサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
クロム |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.00 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
510
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
343
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
37
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|