The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-424-700
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, 無制限, ロックなし, プラスリセスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.50 |
| 最大外側パネル厚 |
9.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
10.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
49.40 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
163
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-10-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|