The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-20-21
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミニチュアサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
研磨加工 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
| サイズ・シリーズ |
ミニチュアサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
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
305
|
2026-11-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
60
|
2026-11-03
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
60
|
2026-11-03
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
5
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|