The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
62-40-251-3
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
6.00
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
最小グリップ-カム逆方向
46.00
最大グリップ-カム逆方向
56.00
外形
フラッシュ
サイズ・シリーズ
ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
665
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
441
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
99
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3
2026-11-16
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828