The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-10-503-10
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ブラシをかけられた
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
クロム |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
16.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
57.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
89.00 |
| サイズ・シリーズ |
ヘビーデューティー |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
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
35
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
13
|
2026-11-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|