The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
62-42-351-3
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, キーロック, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
六角/マイナス
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
6.00
Grip - Minimum (mm)
36.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
外形
フラッシュ
サイズ・シリーズ
ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3475
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
543
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
11
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
8
2026-11-13
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520