The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-251-2
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, フラッシュ(平面)スタイル, キーロック, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
46.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
56.00 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
816
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
691
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
458
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
230
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
85
|
2026-11-20
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
33
|
2026-11-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
18
|
2026-11-20
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
8
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|