The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-501-01-5
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, ミディアムカップ, キーロック, キーロック, スティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
12.70 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズカップ |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
20
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
20
|
2026-11-06
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|