The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-300-01-20
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, 標準カップ, 無制限, ロックなし, ステンレススティール, ポリッシュド(研磨された), 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
研磨加工 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
12.70 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
標準カップ |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
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
312
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
11
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|