The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-103-24
大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, ストレート, ステンレススティール
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| Grip - Minimum (mm) |
58.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
73.00 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
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
24
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
20
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|