N2-21-101-12

大型車両用リフトアンドターンコンプレッションラッチ, ディープオフセット, スティール

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
Grip - Minimum (mm) 2.50
Grip - Maximum (mm) 104.00
アクセサリーのタイプ カム
製品 N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン)
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。