N5 - リフト&ターン式コンプレッションラッチ

サウスコのコンプレッションラッチは、最も過酷な用途で水やほこりをシャットアウトするため、タイトで振動に強いドア閉鎖を保証します。 リフト&ターンハンドル設計により、劣悪な条件下でもラッチの識別と操作が容易で、ラッチが機器を保護する間、ユーザは効率的に作業し、自分自身を守ることができます。

N5 - リフト&ターン式コンプレッションラッチ
N5コンプレッションラッチは、過酷な条件下でも人間工学にもとづいた操作ができるよう設計されています。
  • 幅広のハンドルにより手袋をはめた手でもつかみやすい。
  • 内装部品を保護する強力な圧縮。
  • 小さな設置面積でスペースを有効活用。
  • 複数のロック式、非ロック式、工具操作方法のオプション。
  • クロムメッキ亜鉛ハンドル
  • 黒粉体塗装亜鉛ハンドル
  • 非ロック式
  • ロック式でロックコアが無し
  • キーロック
  • No.2プラス・リセス
  • 溝付きリセス
  • 4 (.16) 六角穴
  • 8(.32) 六角穴" "

NEMA 4 / IP65シーリング準拠

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

N5 - リフト&ターン式コンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

18 注文

降順
件