N5-A0220A-A5
コンプレッションラッチリ フト&ターン, マイナスリセス, 黒プラスティック, 亜鉛合金 粉体塗装
| 材質 | プラスチック |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| グリップタイプ | 調整式 |
| 回転 | ユニバーサル180° |
| アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
| 製品 | N5 - リフト&ターン式コンプレッションラッチ |
サウスコのコンプレッションラッチは、最も過酷な用途で水やほこりをシャットアウトするため、タイトで振動に強いドア閉鎖を保証します。 リフト&ターンハンドル設計により、劣悪な条件下でもラッチの識別と操作が容易で、ラッチが機器を保護する間、ユーザは効率的に作業し、自分自身を守ることができます。