N5-A0240A-A1

コンプレッションラッチリ フト&ターン, 8mm 六角リセス, 黒プラスティック, 亜鉛合金クロム処

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
仕上げ 無処理
色 黒
アクセス制限 ツール・治具
グリップタイプ 調整式
回転 ユニバーサル180°
製品 N5 - リフト&ターン式コンプレッションラッチ

サウスコのコンプレッションラッチは、最も過酷な用途で水やほこりをシャットアウトするため、タイトで振動に強いドア閉鎖を保証します。 リフト&ターンハンドル設計により、劣悪な条件下でもラッチの識別と操作が容易で、ラッチが機器を保護する間、ユーザは効率的に作業し、自分自身を守ることができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。