The store will not work correctly when cookies are disabled.
N5-A0000A-A1
コンプレッションラッチリ フト&ターン, ロックなし, 黒プラスティック, 亜鉛合金クロム処
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
調整式 |
| 回転 |
ユニバーサル180° |
| 製品 |
N5 - リフト&ターン式コンプレッションラッチ |
サウスコのコンプレッションラッチは、最も過酷な用途で水やほこりをシャットアウトするため、タイトで振動に強いドア閉鎖を保証します。 リフト&ターンハンドル設計により、劣悪な条件下でもラッチの識別と操作が容易で、ラッチが機器を保護する間、ユーザは効率的に作業し、自分自身を守ることができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
14
|
2026-11-03
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|