The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-100-01-5
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, カップなし, 無制限, ロックなし, スティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
2.50 |
| サイズ・シリーズ |
カップなし |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
28
|
2026-11-18
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
16
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|