DZUS 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

돌려서 닫고, 돌려서 여는(턴-투-클로즈, 턴-투-오픈 패스너) 패스너(쿼터 턴 패스너라고도 함)는 빠른 접근과 안전한 잠금이 필요한 용도에 다재다능하고 안정적인 고정 솔루션을 제공합니다. 이 패스너는 패널, 도어 또는 기타 구성품을 결합하고 분리하는 간단하면서도 견고한 메커니즘을 제공합니다.

DZUS 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

주요 기능:

  • 1/4 회전 작동: 빠르고 편리한 잠금/해제를 가능하게 합니다.
  • 진동 방지 잠금: 동적 조건 하에서 안전한 조임을 유지합니다.
  • 다양한 구성: 다양한 크기, 재질 및 헤드 스타일로 제공되어 다양한 요구를 충족시킵니다.

 

주요 이점:

  • 빠른 유지보수: 조립 및 분해에 소요되는 시간을 줄입니다.
  • 일관된 신뢰성: 구성 요소가 작동 중에 안전하게 닫힌 상태를 보장합니다.
  • 사용자 친화적 디자인: 직관적인 회전 잠금 기능으로 사용을 간편화합니다.
  • 넓은 호환성: 항공우주, 자동차, 전자 제품 등 다양한 산업에 적합합니다.

회전하여 닫히고 열리는고속 체결장치 범위를 살펴보고, 특정 응용 분야에 이상적인 1/4 회전 체결 솔루션을 찾아보세요.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 DZUS 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

보기 그리드 리스트

3792개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당