D4 - DZUS® Standard-Line 1/4회전파스너

사우스코 DZUS® D4 표준 라인 1/4회전 파스너는 다양한 1/4회전 스터드, 마운트 리셉터클, 액세서리 옵션과 함께 제공됩니다. 어떤 업종에서든 빠른 접근이 필요한 사용 분야에서 확실하고 진동에 강한 고정이 필요한 경우에 사용할 수 있습니다. 다양한 크기 및 헤드/드라이브 스타일 옵션, 강철 또는 스테인리스 강 재질 옵션, 다양한 보호 마감 옵션 등이 제공됩니다. 더욱 만족스러운 사용자 경험을 위해 리테이너를 사용하여 스터드를 확실히 고정함으로써 분실을 예방할 수 있습니다. 그리고 이젝터 스프링이 있어 파스너가 고정되어 있음을 육안으로 확인할 수 있습니다.

D4 - DZUS® Standard-Line 1/4회전파스너
  • 널리 사용되는 다양한 스타일 및 크기와 적절한 리드 타임이 경쟁력 있는 매력적인 대체품 제공 .
  • 장기간 반복적인 사용을 위한 높은 사용 수명
  • 캡티브 패스너 옵션이 패스너 떨어뜨림으로 인한 하드웨어 또는 장비 유실로부터 보호
  • 작업에 맞춘 리셉터클이 설치를 간소화하고 특정 구성 및 설계 요건 충족 .
  • 사이즈 3, 3.5, 4, 5, 6, 6.5, 7 옵션 
  • 강철 재질과 스테인리스 강 재질 옵션
  • 크로메이트 아연 도금, 검정색 크로메이트 아연 도금, 밝은색 크롬 등 다양한 마감 옵션
  • 부식에 강한 스테인리스 강 재질의 실외용 버전

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4회전파스너

보기 그리드 리스트

703개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. D4-SX523SS

    Latch

페이지 당