The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D4-SQC4-25
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈4, 리셉터클, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질
강철
마감도장
아연 도금, 밝은 크롬
Min. Outer Panel Thickness (mm)
2.00
최대 바깥 판넬 두께
2.49
리셉터클 스타일
스냅-인
크기 시리즈
사이즈 4
형태
Type 4, Sealed
Class
D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners
사우스코 DZUS® D4 표준 라인 1/4회전 파스너는 다양한 1/4회전 스터드, 마운트 리셉터클, 액세서리 옵션과 함께 제공됩니다. 어떤 업종에서든 빠른 접근이 필요한 사용 분야에서 확실하고 진동에 강한 고정이 필요한 경우에 사용할 수 있습니다. 다양한 크기 및 헤드/드라이브 스타일 옵션, 강철 또는 스테인리스 강 재질 옵션, 다양한 보호 마감 옵션 등이 제공됩니다. 더욱 만족스러운 사용자 경험을 위해 리테이너를 사용하여 스터드를 확실히 고정함으로써 분실을 예방할 수 있습니다. 그리고 이젝터 스프링이 있어 파스너가 고정되어 있음을 육안으로 확인할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
340
2026-06-05
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
317
2026-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
17
2026-05-27
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2026-06-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40