제품 특징과 장점
내식성, 비전도성 재질은 실내외 환경에 적합합니다
- 경량 열가소성 물질이 높은 강도 대비 중량 비 제공
- 보조 스터드 및 리셉터클 재질이 삐걱거림, 걸림 및 마모 최소화
- 다른 1/4회전 패스너보다 더 높은 그립 허용공차(1.2 mm(0.047")) 제공
- 리셉터클 스타일에 따라 0.100" ~ 0.779"의 총 재질 두께에 맞게 다양한 길이의 0.25" 스터드 설계 사용 가능
- 인체공학적인 그립 설계로 사용자 작동 용이
- 수천 번에 이르는 정격 작동 주기