D1-125-045-030

DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 스터드,흑색

견적 요청
사양
재질 플라스틱
마감도장 자연색
색상 검정색
헤드 스타일 윙
스터드 길이 (L) 11.43
셀프-이젝팅 아니오
길이 11.43
형태 스터드
Class D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.