The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-125-055-030SE
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, Self-Ejecting Stud,흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| 스터드 길이 (L) |
13.97 |
| 셀프-이젝팅 |
예 |
| 길이 |
13.97 |
| 형태 |
리테이너 |
| Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
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
68
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|