The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-125-065-030
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 스터드,흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| 스터드 길이 (L) |
16.51 |
| 셀프-이젝팅 |
아니오 |
| 길이 |
16.51 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
21372
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2739
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
157
|
2026-10-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
100
|
2026-10-15
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
59
|
2026-10-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
28
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|