The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-915-010
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 리셉터클,흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
스냅-인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.80 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.25 |
| 리셉터클 스타일 |
스냅-인 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
| DFCI Number |
4604-R15-BK |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
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
11753
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
5000
|
2026-11-09
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
1300
|
2026-11-06
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1000
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
25
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|