D8-336-200-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 리셉터클
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 3.20 |
| 리셉터클 스타일 | 스냅-인 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 6 |
| 형태 | Type 4, Sealed |
| Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 3.20 |
| 리셉터클 스타일 | 스냅-인 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 6 |
| 형태 | Type 4, Sealed |
| Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |