D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너
이 1/4회전 빠른 액세스 패스너 제품은 다양한 애플리케이션을 위한 최상의 선택으로, 정밀 맞춤, 세련된 미관, 뛰어난 강도 및 다양한 스터드 크기, 스타일 및 리셉터클을 제공합니다
  • 여러가지 크기 및 스타일이 다양한 설치 구성 및 애플리케이션에 적합
  • 스냅장착형 및 클립부착형 리셉터클로 조립 시간이 최소화되어 설치 비용 감소
  • 스프링 스틸 리셉터클 클립이 적당한 맞춤과 편안한 그립 제공
  • 연금속 및 열가소성 재질에 적합한 전면 설치 압입형 리셉터클
  • 0.7 mm ~ 32.4 mm의 총 재질 두께를 지원하는 맞춤식 스터드 헤드스타일 및 길이와 해당 리셉터클
  • 4 mm, 6 mm, 7 mm 및 9 mm 스터드 크기 제공
  • 스틸 및 스테인레스 스틸 재질로 제공
  • 다양한 마감 옵션 제공 - 크롬 아연 도금, 검정색 크롬 아연 도금 및 밝은 크롬
  • >

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

보기 그리드 리스트

1699개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. D8-6-B-000

    Latch

페이지 당