D8-336-700-121

DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 침지 코팅, 사이즈6, 리셉터클

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 침지 코팅
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.75
최대 바깥 판넬 두께 2.50
리셉터클 스타일 클립 인
크기 시리즈 사이즈 6
형태 Type 4, Sealed
Class

D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.