The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-334-310-121
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 침지 코팅, 사이즈4, 리셉터클
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 침지 코팅 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 리셉터클 스타일 |
사이드-마운트 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 4 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
392
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
57
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|