The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-336-330-121
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 침지 코팅, 사이즈6, 리셉터클
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 침지 코팅 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.09 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 리셉터클 스타일 |
클립온 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
990
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|