DZUS 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

DZUS 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

제품 특징과 장점

W 시리즈는 높이 조절 가능한 듀얼 암으로 길이를 확장하고 도달 범위를 늘릴 수 있습니다.
  • 수직 관절형 기능으로 사용자 높이에 따라 조절
  • 확장된 길이, 듀얼 스윙 암 어셈블리로 도달 거리 극대화
  • 제어된 작동을 위한 통합된 위치설정 기술
  • 조정 또는 유지보수가 필요하지 않은 안정된 서비스
  • 통합형 배선 관리 커버가 깔끔한 외관 제공
  • 최소 설치 시간과 긴 사용 수명
  • 최대 10kg의 디스플레이 수용

사용가능한 옵션

  • 2가지 색상(맞춤 주문 가능)
  • 푸시 버튼 해제 방식의 잠금 옵션

기술표준 및

  • 1kg ~ 10kg의 최적 중량 범위
  • VESA MIS-D, 100, C 준수
제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 DZUS 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

보기 그리드 리스트

1개의 상품 중 40

내림차순
9d989b90173ef30a21b147b2ba797bdc6a198bad9bb9cd3f5c23a810787b1b2b 3.22.234.133
please type in at least 2 letters...
Loading...