제품 특징과 장점
이러한 공간 절약형 패스너는 판넬의 정확한 위치설정을 위해 정의한 0.5 mm(0.02")의 그립 제한 내에서 정밀하게 맞춥니다
- 애플리케이션 요구사항에 맞게 세 가지 개별 부품(스터드, 리테이너 및 리셉터클) 통합 가능 (먼저 리셉터클을 선택하여 스터드 샤프트의 길이를 결정해야 함)
- 내장 보존 기능을 통해 판넬 및 프레임과 함께 패스너 하드웨어를 유지할 수 있으므로 부품 낙하나 유실이 방지됨
- 다양한 헤드 스타일을 제공하므로 편리한 수동 사용이나 공구 제한 액세스 선택 가능
- 각 패스너 부품이 적정 맞춤을 위한 스프링 동작 각도 제공
- 다양한 부식 방지 부품