The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-35-309-56
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Medium Size 82, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 리셉터클, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 설치 |
푸쉬-인 |
| 리셉터클 스타일 |
스냅-인 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 82 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.