The store will not work correctly when cookies are disabled.
D5-PFSC35-38A-190
DZUS® Panel Line 1/4회전 패스너,철,
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| Cup Flange Length |
2.03 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.52 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.75 |
| 길이 |
2.03 |
| 형태 |
스템프 힌지 |
| Class |
D5 - DZUS® Panel Line Quarter-Turn Fasteners |
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
19938
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5210
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
2881
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1490
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|