提转系列

我们的提转门锁为门、面板和机柜提供了简单、安全和用户友好的解决方案。这类多功能门锁将直观的抬起扭转操作和可靠的锁定机制相结合,确保您轻松实现安全锁定。从访问面板和机柜到门和隔间,我们的提转门锁让你享受卓越性能与便捷访问。

提转系列

主要特点:

直观的抬起和转动机制:实现平稳简便的操作,快速访问。

安全锁定功能:确保门和面板牢固固定,可调夹持选项以实现紧密贴合。

多样化的风格和尺寸:提供多种设计和配置,以适应各种面板类型和安装需求。

主要优势:

快速访问:便于快速进入隔间或区域进行维护或检查。

可靠安全性:通过可靠的锁定机制防止意外或未经授权的打开。

用户友好设计:提供轻松操作,非常适合频繁使用。

长期耐用性:采用高质量材料制成,保持一致持久的性能。

我们的提转门锁广泛应用于各种场合,包括:隔间和柜子、工业设备和机械、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆以及储存和容器。

探索我们的提转门锁系列,找到适合您快速访问和安全关闭需求的完美锁定解决方案。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 提转系列

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 682

设为降序
页