62 - 提转型压缩式门锁

通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
62 - 提转型压缩式门锁
双重功能- 压缩式门锁和门拉手-在一个组件。容易安装、操作。只要拉起拉手就能释放压缩,转动就将锁舌从门框中旋转出来。
  • 可选多种尺寸以提供强度,间距,及合适拉力压缩给大范围不同规格尺寸的门
  • 多种锁舌选项和可调整的锁舌定位使单一门锁型号能适应多种间距尺寸
  • 一些型号提供带锁匙锁型以便更安全开启
  • 一些型号可供在NEMA 4和IP-66应用下使用
  • 单孔固定,容易安装
  • 提供手工、工具、或钥匙驱动等多种类型
  • 可选适于NEMA 4和IP-66 密封要求的密封垫圈
  • 提供铬合金和黑色粉末喷涂表面处理
  • 安装于门锁锁杆上的可选择的驱动装置板可调节门锁,使之驱动多点式闭锁连杆
  • 可选挂锁支架选择适用于重载型拉手门锁
  • 密封垫埋入式安装型号适合NEMA 4和IP-66应用标准。

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 62 - 提转型压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 141

设为降序
页
页