The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-40-351-3
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
进入限制
无限制
OP厚度
0.00
最大外面板厚度
6.00
抓手 - 下限 (mm)
26.00
抓手 - 上限 (mm)
36.00
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm)
36.00
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm)
46.00
表面
埋入式
尺寸系列
中型
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别
62-提转型压缩式门锁
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4331
2026-11-19
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1381
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
153
2026-11-19
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
99
2026-11-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
10
2026-11-19
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979