The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-70-25
压缩式门锁, 提转系列, 小型, 埋入式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
3.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
10.50 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
16.50 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
28.50 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
34.50 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2276
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
201
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
65
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
8
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|