The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-151-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
6.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
16.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
56.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
66.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3026
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
130
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
48
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
33
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
14
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
2
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|