The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-42-251-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
16.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
46.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
56.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
816
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
691
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
458
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
230
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
85
|
2026-11-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
33
|
2026-11-20
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
18
|
2026-11-20
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
8
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|