The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-10-603-20
压缩式门锁, 提转系列, 大型, 手柄款式, 无限制, 非锁定, 锌合金, 铬镀, 刷
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
磨砂镀铬 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
9.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
35.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
67.00 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
124
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
68
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
32
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
5
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|