The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-501-01-5
压缩式门锁, 提转系列, 重载尺寸, 中型壳体, 钥匙锁定, 钥匙锁定, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
12.70 |
| 表面 |
埋入式 |
| 尺寸系列 |
中型壳体 |
| 级别 |
N2 - 重载提转压缩式门锁 |
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
128
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
35
|
2026-10-15
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
20
|
2026-10-27
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|