N2 -重载提转系列压缩式门锁

耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
N2 -重载提转系列压缩式门锁
这款耐用的门锁,从其坚固的不锈钢心轴至其易于抓握的 T 形手柄,每处的设计都旨在保证重负荷应用当中的稳定运转。尽管重柴油引擎会发出震动,或坑洼地形会带来冲击,其直觉感应的杠杆作用机制能形成充分的压缩,稳固地将门把持到位,防止撞击。
  • 有多种尺寸可选,能为大量不同门板尺寸提供相应的强度、间距和合适的拉起压缩
  • 6 毫米(0.24 英寸)的稳定拉起压缩率舒适贴合,有利于减震和降低噪音
  • 多种转舌选项和调节功能适用于各种相对的“门至框”尺寸)
  • 采用标准壳体尺寸的 N2 与索斯科 N4 门锁使用一样简单的门板准备,简易更换
  • 提供嵌入式壳体,可保证折叠后的手柄始终位于门表面的下方
  • 亦提供带钥匙和不带钥匙的款式
  • 可使用自定钥匙代码和颜色轻松配置
  • 笔直和偏置转舌选项可满足 2.5 至 104 毫米(0.10 英寸至 4.10 英寸)的间距范围
  • 根据客户要求,我们另提供中号和大号壳体以及 M16 心轴,用于负荷更大的应用
  • 喷粉板本最大工作负荷:1000 N (225 lbs.)
  • 不锈钢板本最大工作负荷:1800 N (405 lbs.)
  • 适合 1.5 毫米至 2.5 毫米的门板厚度( T 形手柄无壳体版本),最大门板厚度可达 12.7 毫米(嵌入式壳体版本

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 N2 -重载提转系列压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页